Cages embouties

Cages en tôle d'acier

La plupart des cages embouties en tôle d'acier sont fabriquées en tôle d'acier laminée à chaud à faible teneur en carbone, conformément à la norme EN 10111:2008. Ces cages légères ont une résistance relativement élevée et peuvent encore être traitées pour réduire le frottement et l'usure.
Les cages embouties généralement employées pour les roulements en acier inoxydable sont fabriquées en acier inoxydable X5CrNi18-10 selon la norme EN 10088‑1:2005.

Cages en laiton

Les cages embouties en laiton sont utilisées pour quelques roulements de petites et moyennes dimensions. Ce type de cage utilise un laiton conforme à la norme EN 1652:1998. Des fissures peuvent apparaître sur le laiton avec le temps dans les applications telles que les compresseurs de réfrigération utilisant de l'ammoniac. Dans ce cas, il est recommandé d'utiliser des cages massives en laiton ou en acier.
SKF logo