Dimensions limites des arrondis

Pour éviter un dimensionnement incorrect des congés sur les pièces adjacentes aux roulements et pour faciliter le calcul des systèmes de fixation des roulements par segments d’arrêt, les valeurs maximales des arrondis (fig. 1) correspondant aux dimensions minimales données (tableaux des produits) se trouvent dans les tableaux suivants :
  • dimensions limites des arrondis pour roulements radiaux et butées en cotes métriques, à l'exception des roulements à rouleaux coniques (tableau 1)
  • dimensions limites des arrondis pour les roulements radiaux à rouleaux coniques en cotes métriques (tableau 2)
  • dimensions limites des arrondis pour les roulements à rouleaux coniques en cotes pouces (tableau 3)
Ces limites pour les roulements en cotes métriques sont conformes à la norme ISO 582:1995. Les dimensions limites des arrondis pour les roulements à rouleaux coniques en cotes pouces, qui diffèrent considérablement de celles des roulements en cotes métriques, sont décrites dans ANSI/ABMA 19.2-1994, mais ne sont pas normalisées.

Exemple

Quelle est la plus grande valeur radiale (r1 max) pour l'arrondi d'un roulement rigide à billes 6211 ? 
Selon le tableau des produits, r1 min = 1,5 mm et d = 55 mm.
Selon le tableau 1 avec rs min = 1,5 mm et d < 120 mm, la valeur radiale la plus grande r1 max = 2,3 mm.
SKF logo