Identification des séries de diamètres

Les tolérances de variation des diamètres d'alésage et extérieur Vdp et VDp pour les roulements en cotes métriques (tableau 1, tableau 2 et tableau 3 – à l'exception des roulements à rouleaux coniques) ne sont pas universellement valables pour toutes les séries de diamètres. Pour déterminer la série de diamètres d'un roulement radial, reportez-vous au tableau 4.
SKF logo