Tableaux de tolérances

Les tolérances réelles sont listées dans les tableaux suivants :
  • Tolérances normales pour les roulements radiaux, à l'exception des roulements à rouleaux coniques (tableau 1)
  • Tolérances de classe P6 pour les roulements radiaux, à l'exception des roulements à rouleaux coniques ( tableau 2)
  • Tolérances de classe P5 pour les roulements radiaux, à l'exception des roulements à rouleaux coniques (tableau 3)
  • Tolérances normales et de classe CL7C pour les roulements à rouleaux coniques en cotes métriques (tableau 4)
  • Tolérances de classe CLN pour les roulements à rouleaux coniques en cotes métriques (tableau 5)
  • Tolérances de classe P5 pour les roulements à rouleaux coniques en cotes métriques (tableau 6)
  • Tolérances normales pour roulements radiaux en cotes pouces, sauf roulements à rouleaux coniques (tableau 7)
  • Tolérances pour les roulements à rouleaux coniques en cotes pouces (tableau 8)
  • Tolérances pour les butées (tableau 9)
  • Tolérances normales et de classes P6 et P5 pour alésage conique, conicité 1:12 (tableau 10)
  • Tolérances normales pour alésage conique, conicité 1:30 (tableau 11)
Lorsqu'elles sont normalisées, les valeurs sont conformes à ISO 492:2014, ISO 199:2014 et ANSI/ABMA Std 19.2-1994.
SKF logo