Terminologie des roulements

Pour une meilleure compréhension des termes courants, des définitions sont données ci-dessous avec des illustrations. La norme ISO 5593:1997 détaille un grand nombre de termes et définitions spécifiques aux roulements : Roulements - Vocabulaire.
Montage de roulements (fig. 1)
  1. Roulement à rouleaux cylindriques
  2. Roulement à billes à quatre points de contact
  3. Palier
  4. Arbre
  5. Épaulement d'appui de l'arbre
  6. Diamètre d'arbre
  7. Plaque de blocage
  8. Joint radial
  9. Entretoise
  10. Diamètre d'alésage du palier
  11. Alésage du palier
  12. Couvercle de logement
  13. Segment d'arrêt
La terminologie ci-après est utilisée pour décrire les différentes parties d'un roulement.
Roulements radiaux (fig. 2 / fig. 3)
  1. Bague intérieure
  2. Bague extérieure
  3. Élément roulant : bille, rouleau cylindrique, aiguille, rouleau conique, rotule sur rouleaux
  4. Cage
  5. Dispositif d'étanchéité
    Joint – en élastomère, à frottement (illustré sur la figure) ou sans frottement
    Flasque – en tôle d'acier, sans frottement
  6. Diamètre extérieur de la bague extérieure
  7. Alésage de la bague intérieure
  8. Diamètre de l'épaulement de la bague intérieure
  9. Diamètre de l'épaulement de la bague extérieure
  10. Rainure pour segment d'arrêt
  11. Segment d'arrêt
  12. Face latérale de la bague extérieure
  13. Rainure d'ancrage du joint
  14. Chemin de roulement de la bague extérieure
  15. Chemin de roulement de la bague intérieure
  16. Rainure d'étanchéité
  17. Face latérale de la bague intérieure
  18. Chanfrein
  19. Diamètre moyen du roulement
  20. Largeur totale du roulement
  21. Épaulement de guidage
  22. Épaulement latéral
  23. Angle de contact

    Butées (fig. 4)

  24. Rondelle-arbre
  25. Cage à éléments roulants
  26. Rondelle-logement
  27. Rondelle-logement avec surface de portée sphérique
  28. Contreplaque sphérique
SKF logo