Types de roulements

Vous trouverez ci-après les différents types de roulements contenus dans ce catalogue.

Roulements radiaux

Roulements rigides à billes
à une rangée, avec ou sans encoche de remplissage
  • modèle de base ouvert (fig. 1)
  • avec flasques
  • avec joints à frottement (fig. 2)
  • avec rainure pour segment d'arrêt, avec ou sans segment d'arrêt

à une rangée avec section fixe
  • modèle de base ouvert (fig. 3)
  • avec joints à frottement

à deux rangées (fig. 4)
Roulements Y
avec vis de blocage
  • bague intérieure débordante d'un côté (fig. 5)
  • bague intérieure débordante des deux côtés (fig. 6)

avec bague de blocage excentrique
  • bague intérieure débordante d'un côté (fig. 7)
  • bague intérieure débordante des deux côtés (fig. 8)

à alésage conique (fig. 9)
  • bague intérieure débordante des deux côtés pour montage sur manchon de serrage

avec bague intérieure standard (fig. 10)
  • pour montage sur l'arbre avec ajustement serré

à alésage hexagonal ou carré (fig. 11)
Roulements à billes à contact oblique
à une rangée
  • roulements isolés (fig. 12)
  • roulements isolés pour appariement universel

haute et super précision à une rangée
  • roulements isolés (fig. 13)
  • roulements isolés pour appariement universel
  • roulements isolés à appariement universel
  • ensembles de roulements appariés

à deux rangées
  • avec bague intérieure en une pièce
    • modèle de base ouvert (fig. 14)
    • avec flasques
    • avec joints à frottement
  • avec bague intérieure en deux pièces

Roulements à billes à quatre points de contact (fig. 15)
Roulements à rotule sur billes
à alésage cylindrique ou conique
avec bague intérieure débordante (fig. 18)
Roulements à rouleaux cylindriques
à une rangée
bague d'épaulement
  • pour roulements de types NU et NJ

à deux rangées
  • à alésage cylindrique ou conique

à quatre rangées
  • à alésage cylindrique (fig. 22) ou conique
    • modèle ouvert
    • avec joints à frottement
Roulements à rouleaux cylindriques jointifs
à une rangée
à deux rangées
  • avec épaulements fixes sur la bague intérieure (fig. 24)
  • avec épaulements fixes sur les bagues intérieure et extérieure
  • avec joints à frottement (fig. 25)
Roulements à aiguilles
Cages à aiguilles
Douilles à aiguilles, sans fond
  • à une et deux rangées

Douilles à aiguilles, avec fond
  • à une et deux rangées

Roulements à aiguilles avec épaulements
  • à une et deux rangées
    • sans bague intérieure (fig. 32)
    • avec bague intérieure (fig. 33)
      • modèle de base ouvert
      • avec joints à frottement

Roulements à aiguilles sans épaulements
  • à une et deux rangées
Roulements à aiguilles à auto-alignement
  • sans bague intérieure
  • avec bague intérieure (fig. 36)

Roulements à aiguilles combinés
  • Roulements à aiguilles/à billes à contact oblique
  • Roulements à aiguilles/butées à billes
    • avec butée à billes jointives (fig. 39)
    • avec jeu de billes guidé par la cage (fig. 40)
    • avec ou sans couvercle
  • Roulement à aiguilles / butée à rouleaux cylindriques
Roulements à rouleaux coniques
à une rangée (fig. 43)
  • roulement simple
  • ensembles de roulements appariés
    • disposés en X
    • disposés en O
    • disposés en tandem

à deux rangées
  • configuration TDO (disposition en O) (fig. 44)
  • configuration TDI (disposition en X) (fig. 45)

à quatre rangées
  • configuration TQO (fig. 46)
  • configuration TQI
Roulements à rotule sur rouleaux
à alésage cylindrique ou conique
Roulements toroïdaux CARB®
à alésage cylindrique ou conique
  • modèles de base ouverts
    • avec jeu de rouleaux guidé par la cage (fig. 49)
    • à rouleaux jointifs

Types de roulements

Butées à billes
simple effet
  • avec rondelle-logement plate (fig. 51)
  • avec rondelle-logement sphérique

double effet
  • avec rondelles-logement plates (fig. 53)
  • avec rondelles-logement sphériques
Butées à billes à contact oblique
simple effet (fig. 55)

double effet (fig. 56)

butées de haute précision
  • simple effet
    • modèle de base pour montage individuel (fig. 57)
    • modèle pour appariement universel
    • ensembles de roulements appariés (fig. 58)
  • double effet
Butées à rouleaux cylindriques
simple effet
  • à une rangée (fig. 61)
  • à deux rangées

composants
  • cages axiales à rouleaux cylindriques
  • rondelles-arbre et rondelles-logement
Butées à aiguilles
simple effet
  • cages axiales à aiguilles (fig. 62)
  • rondelles flottantes
  • rondelles de butée
Butées à rouleaux coniques
simple effet
double effet (fig. 65)

Galets

Galets de came
galet de came étroit pour roulements à billes à une rangée (fig. 67)

galet de came large pour roulements à billes à deux rangées (fig. 68)
Galets-supports
sans guidage axial
  • avec ou sans joints de frottement
    • sans bague intérieure
    • avec bague intérieure (fig. 69)

avec guidage axial par des rondelles de butée
  • avec ou sans joints de frottement
    • avec jeu d'aiguilles guidé par la cage (fig. 70)
    • avec jeu d'aiguilles jointives

avec guidage axial par rouleaux cylindriques
  • avec joints à chicane (fig. 71)
  • avec joints à frottement (fig. 72)
  • avec joints lamellaires
Galets de came avec axe
avec guidage axial par une plaque de butée
  • avec ou sans joints de frottement
    • avec portée concentrique (fig. 73)
    • avec bague de blocage excentrique
    • avec jeu d'aiguilles guidé par la cage (fig. 74)
    • avec jeu d'aiguilles jointives

avec guidage axial par rouleaux cylindriques
  • avec joints à chicane (fig. 75)
  • avec joints à frottement
  • avec portée concentrique (fig. 76)
  • avec bague de blocage excentrique
SKF logo