Montage de roulements ajustés

Dans les montages de roulements ajustés, l'arbre est fixé axialement par un roulement dans un sens et par l'autre roulement dans le sens contraire. On appelle ce type de montage, généralement utilisé pour les arbres courts, un montage « en opposition ». Les roulements les plus appropriés sont :
  • les roulements à billes à contact oblique (fig. 1)
  • les roulement à rouleaux coniques (fig. 2)
Une précharge peut s'avérer nécessaire lorsqu'on utilise des roulements à contact oblique à une rangée ou des roulements à rouleaux coniques dans les montages en opposition (→ Précharge des roulements).
SKF logo