Montage de roulements libres

Un montage de roulements libres correspond également à un montage en opposition. Cependant, il est plus approprié pour les applications où les exigences en matière de stabilité axiale sont moindres ou lorsque d'autres éléments sur l'arbre permettent de positionner celui-ci axialement. Les roulements appropriés pour ce montage sont :
  • les roulements rigides à billes (fig. 1)
  • roulements à rotule sur billes étanches
  • roulements à rotule sur rouleaux
Dans des montages de ce type, il est important qu'une bague de chacun des roulements soit en mesure de se déplacer sur sa portée ou dans son logement, de préférence la bague extérieure. Un montage de roulements libres peut également se composer de deux roulements à rouleaux cylindriques de type NJ disposés dos-à-dos et munis de bagues décalées (fig. 2). Dans ce cas, un mouvement axial peut se produire à l'intérieur du palier.
SKF logo