Conception des éléments associés

Pistes de roulement sur les arbres et dans les paliers

Pour exploiter toute la capacité de charge des roulements à aiguilles, ou à rouleaux cylindriques, à une seule bague, les pistes de roulements usinés directement sur les arbres ou dans les paliers doivent avoir une dureté comprise entre 58 et 64 HRC. La rugosité doit être de Ra ≤ 0,2 μm ou R ≤ 1 μm. Les applications moins exigeantes admettent une dureté plus faible et une valeur de rugosité de surface plus élevée.
Les défauts de circularité et de cylindricité ne doivent pas dépasser respectivement 25 et 50 % de la tolérance réelle sur le diamètre de la piste.
Le battement axial autorisé pour les pistes des cages à aiguilles ou à rouleaux cylindriques est le même que pour les rondelles-arbre et les rondelles-logement des butées (tableau 1).
Les matériaux appropriés pour les pistes comprennent les aciers pour trempe à cœur, par exemple 100Cr6 selon la norme ISO 683-17:1999, les aciers de cémentation, par exemple 20Cr3 ou 17MnCr5 selon la norme ISO 683-17, ainsi que les aciers pour trempe par induction qui peuvent être partiellement trempés.
La profondeur de cémentation recommandée pour les pistes usinées dans les éléments associés dépend de différents facteurs, tels que les rapports de charge dynamique et statique (respectivement P/C et P0/C0) ainsi que de la dureté à cœur, et il est difficile de déterminer une valeur générale. Par exemple, dans des conditions de charge purement statique jusqu’à la valeur de la charge statique de base et avec une dureté à cœur de 350 HV, la profondeur de cémentation recommandée est de l’ordre de 0,1 fois le diamètre d’élément roulant. Des profondeurs de cémentation plus faibles sont admissibles pour les charges dynamiques.
Pour en savoir plus, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.

Dispositions pour le montage et le démontage

SKF recommande de prendre des dispositions particulières pendant la phase de conception afin de faciliter le montage et le démontage, en particulier des roulements de grandes dimensions. Usiner des encoches ou des embrèvements dans les épaulements de l'arbre ou du palier, par exemple, permet d'utiliser des outils d'extraction (fig. 1). Des trous filetés ménagés dans les épaulements du palier permettent également d'utiliser des boulons pour chasser le roulement de sa portée (fig. 2).
Pour permettre l'utilisation de la méthode d'injection d'huile lors du montage ou du démontage de roulements sur une portée conique ou lors du démontage de roulements d'une portée cylindrique, il est nécessaire de prévoir des conduites et des rainures dans l'arbre (fig. 3 et fig. 4). Les dimensions recommandées des rainures, conduits et trous filetés destinés à connecter l'alimentation en huile sont fournies dans les tableau 1 et tableau 2.
SKF logo