Roulements à alésage conique

Les roulements à alésage conique peuvent être montés directement sur des portées d'arbre coniques ou des manchons de serrage ou de démontage (fig. 1, fig. 2fig. 3 et fig. 4). Les manchons sont montés sur des portées cylindriques et leurs surfaces extérieures sont des portées coniques. Les bagues intérieures des roulements à alésage conique sont toujours montées serrées que ce soit sur portée conique direct ou sur manchon. Mais le serrage n'est pas prédéterminé par le choix d'une tolérance de fabrication de la portée comme c'est le cas pour les roulements à alésage cylindrique. Le serrage correct est déterminé par la distance d'enfoncement de la bague sur la portée conique. Des précautions particulières doivent être prises concernant les réductions de jeu, comme indiqué aux sections Jeu des roulements, Roulements à rotule sur billes, Roulements à rotule sur rouleaux et Roulements à rouleaux toroïdaux CARB.
L'utilisation des manchons de serrage ou de démontage permet d'utiliser des tolérances de fabrication plus larges pour les diamètres de portées. Mais les tolérances de cylindricité doivent rester réduites (→ Tolérances dimensionnelles et géométriques des portées de roulements et appuis).
SKF logo