Précision dimensionnelle et exactitude de forme des portées de roulements et appuis

Les portées cylindriques des roulements sur l’arbre et dans le logement, les surfaces recevant les rondelles de butées et les épaulements d’appui des bagues de roulements doivent avoir une précision correspondant à celle des roulements utilisés. Des valeurs de principe sont données ci-après pour la précision dimensionnelle et l’exactitude de forme requises.
SKF logo