Tolérances de portées coniques

Lorsqu'un roulement est monté directement sur une portée d'arbre conique, la tolérance du diamètre de la portée peut être plus importante que pour les portées cylindriques. La fig. 1 illustre une tolérance de diamètre IT9. Les prescriptions relatives à la tolérance de forme sont les mêmes que pour une portée d'arbre cylindrique. Pour les portées coniques pour roulements, SKF recommande :
  • La différence d’inclinaison conique admissible est une tolérance ± conforme à la norme IT7/2, basée sur la largeur de roulement B (fig. 1). À des fins de conception, la valeur de tolérance doit être exprimée en degrés. La valeur peut être déterminée à l’aide de la formule suivante



    La plage de dispersion admissible (variation de l’inclinaison conique) est



    avec
    Δk =la différence d'inclinaison conique admissible
    Vk =la plage de dispersion admissible de l'inclinaison conique
    B=largeur du roulement [mm]
    IT7=degré de tolérance, basé sur la largeur du roulement [mm]
    k=facteur pour la conicité
    = 12 pour la conicité 1:12
    = 30 pour la conicité 1:30

  • La tolérance de rectitude est IT5/2 ; elle se base sur le diamètre d et se définit comme suit : « Dans chaque plan axial, d'un bout à l'autre de la surface conique de l'arbre, la zone de tolérance est limitée par deux lignes parallèles séparées par une distance "t". »

  • La déviation radiale de la circularité est IT5/2 ; elle se base sur le diamètre d et se définit comme suit : « Dans chaque plan radial, le long de la surface conique de l’arbre, la zone de tolérance est limitée par deux cercles concentriques séparés par une distance "t". » Si les exigences de précision sont particulièrement rigoureuses, il convient alors d’appliquer IT4/2.

Seules les tolérances dimensionnelles et les tolérances de forme du cône sont indiquées dans la fig. 1. Une cotation spécifique doit être fournie pour la position axiale du cône.
Pour contrôler la conicité de l'arbre, SKF recommande l'utilisation d'un calibre de mesure de cône spécial, monté sur deux berceaux d'appui. Les bagues-calibres, les calibres de mesure de cône et les barres à sinus sont des instruments plus pratiques mais moins précis. Pour plus d'informations sur les appareils de mesure des séries RKM, 9205, GRA 30 et les calibres coniques DMB, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.
SKF logo