Ajustements pour les arbres creux

Lorsqu’un roulement doit être monté avec un ajustement serré sur un arbre creux, il convient, pour obtenir la même pression de surface, de prévoir un serrage plus fort que dans le cas d’un arbre plein. Pour déterminer l'ajustement adéquat, il est important de tenir compte des rapports suivants :



et

Les rapports de diamètres, ci, inférieurs à < 0,5 n'ont pas d'effet notable sur l'ajustement.
Si le diamètre extérieur de la bague intérieure n’est pas connu (diagramme 1), il est possible de calculer le rapport des diamètres ce avec une précision suffisante à l’aide de la formule suivante :



avec
ci=rapport des diamètres de l'arbre creux
ce =rapport des diamètres de la bague intérieure
d=diamètre extérieur de l'arbre creux, diamètre d'alésage du roulement [mm]
D=diamètre extérieur du roulement [mm]
di=diamètre intérieur de l'arbre creux [mm]
de=diamètre extérieur de la bague intérieure [mm] (diagram 1)
k=un facteur pour le type de roulement
= 0,25 pour les roulements à rotule sur billes des séries 22 et 23
= 0,25 pour les roulements à rouleaux cylindriques
= 0,3 pour tous les autres roulements
Le serrage nécessaire pour le montage d'un roulement sur un arbre creux peut être déterminé à partir du serrage probable moyen pour le même roulement sur un arbre plein, en négligeant la déformation plastique (le lissage) des surfaces de contact qui se produit au montage. Le serrage probable moyen pour le roulement sur un arbre plein, ΔS, est la moyenne de la plus petite et la plus grande valeur du serrage probable indiquées dans le tableau 1, tableau 2, tableau 3, tableau 4, tableau 5 et tableau 6. Le diagramme 1 fournit des valeurs pour le rapport entre le serrage probable moyen de la bague intérieure du roulement sur un arbre creux, ΔH, et sur un arbre plein, ΔS, en fonction des rapports de diamètres ci et ce.

Exemple

Un roulement rigide à billes 6208, dont d = 40 mm et D = 80 mm, doit être monté sur un arbre creux ayant un rapport de diamètres ci = 0,8. Quel est le serrage requis et quelles sont les limites pour l'arbre ?
Si le roulement doit être monté sur un arbre plein en acier et soumis à des charges normales, une classe de tolérances k5 est recommandée. Selon le tableau 4, pour un diamètre d'arbre de 40 mm, le serrage probable moyen ΔS = (22 + 5) / 2 = 13,5 μm. Pour ci = 0,8 et



selon le diagramme 1, le rapport ΔH / ΔS = 1,7. Par conséquent, le serrage requis pour l'arbre creux ΔH = 1,7 x 13,5 = 23 μm. En conséquence, la tolérance m6 est choisie pour l'arbre creux car elle permet d'obtenir un ajustement similaire à k5 pour un arbre plein.
SKF logo