Tolérances des portées et des logements et ajustements

Les valeurs des tolérances indiquées pour l'arbre (tableau 1, tableau 2, tableau 3, tableau 4, tableau 5 et tableau 6) et pour le logement (tableau 7, tableau 8, tableau 9, tableau 10 et tableau 11) permettent de définir le type d'ajustement :
  • les limites inférieure et supérieure des tolérances normales pour les écarts de diamètre d’alésage et de diamètre extérieur
  • les limites inférieure et supérieure des écarts du diamètre d'alésage du palier ou de l'arbre conformément à ISO 286-2:2010
  • valeurs minimale et maximale du serrage (+) ou du jeu (–) théorique dans l’ajustement
  • valeurs minimale et maximale du serrage (+) ou du jeu (–) probable dans l’ajustement.
Les valeurs appropriées pour les portées de roulement sur les arbres sont indiquées pour les tolérances suivantes :
Les valeurs correspondant aux portées des logements sont indiquées pour les tolérances suivantes :
Les tolérances normales de diamètres d'alésage et extérieur pour lesquels les valeurs limites ont été calculées sont valables pour tous les roulements en cotes métriques à l'exception des roulements à rouleaux coniques en cotes métriques lorsque d ≤ 30 mm et D ≤ 150 mm et pour les butées lorsque D ≤ 150 mm. Les tolérances de diamètre pour ces roulements diffèrent des tolérances normales des autres roulements (tableau 12tableau 13tableau 14, tableau 15table 16, tableau 17tableau 18 et tableau 19).
Les valeurs de serrage ou de jeu probable couvrent 99 % des combinaisons de serrage ou de jeu théorique.
Avec les roulements d'une précision supérieure à la normale, les tolérances des diamètres sont plus étroites. Les valeurs des jeux et des serrages dans les ajustements sont réduites en conséquence. Si un calcul plus précis des limites s’avère nécessaire, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.
Les signes utilisés pour le jeu ou le serrage dans ce catalogue sont conformes à ISO 286-1:2010. Par convention, un signe « + » représente un jeu et un signe « - » représente un serrage.
SKF logo