Rugosité des portées de roulement

L’état de surface des portées de roulements n’a pas la même influence sur les performances des roulements que la précision dimensionnelle et l’exactitude de forme ou de rotation. Cependant, plus les surfaces de contact sont lisses, plus l’ajustement serré requis peut être atteint avec précision. Pour les applications simples, des valeurs de rugosité relativement élevées sont admissibles.
Des valeurs indicatives pour la rugosité moyenne Ra sont indiquées dans le tableau 1 pour différentes précisions dimensionnelles des portées de roulements. Ces recommandations sont valables pour des portées rectifiées, normalement considérées comme des portées d'arbre.
SKF logo