Joints externes

Différents types de dispositifs d’étanchéité peuvent être utilisés dans les montages qui se préoccupent davantage des performances du dispositif d’étanchéité dans certaines conditions de fonctionnement plutôt que du coût ou de l’espace disponible.
Pour les dispositifs d'étanchéité autres que ceux proposés par SKF, les informations contenues ici sont à utiliser uniquement à titre indicatif. Assurez-vous de bien maîtriser les critères de performance du joint avant de l'intégrer dans une application. SKF n'accepte aucune responsabilité pour les performances de produits non fournis par SKF.
SKF logo