Solutions d'étanchéité

Tous les mécanismes d'arbre comportent un arbre, des roulements, un ou des paliers, du lubrifiant, des éléments associés et des joints. Les joints sont essentiels pour la propreté du lubrifiant et la durée de service des roulements.
On distingue les joints intégrés dans le roulement et ceux placés à l'extérieur du roulement. En général, les roulements protégés par des joints ou flasques sont utilisés dans des mécanismes d'arbre où un montage d'étanchéité externe efficace n'est pas pratique en raison de l'espace disponible, ou du coût, ou lorsque ces joints ou flasques se prêtent aux conditions de fonctionnement.
SKF logo