Choix du type de joint

Les joints pour montage de roulements doivent assurer une protection maximale avec un minimum de frottement et d'usure, même dans les conditions de fonctionnement les plus difficiles. Les performances et la durée de service des roulements étant étroitement liés à l'efficacité et la propreté du lubrifiant, le joint est un élément clé d'un mécanisme d'arbre. Pour en savoir plus sur l'impact des polluants sur les performances des roulements, reportez-vous à Choix des dimensions du roulement.
De nombreux facteurs doivent être pris en compte pour choisir le type de joint le mieux adapté à un mécanisme d'arbre particulier parmi lesquelles :
  • le type de lubrifiant : huile, graisse ou autre
  • la vitesse périphérique de la surface d'appui du joint
  • l'orientation de l'arbre : horizontale ou verticale
  • la flexion ou le défaut d'alignement de l'arbre possible
  • le faux-rond et la concentricité
  • l'espace disponible
  • le frottement du joint et l'augmentation de température en découlant
  • les influences environnementales
  • le coût
Lorsque des détails complets sur l'application sont disponibles, reportez-vous à :
SKF, l'un des plus importants fabricants de joints au monde, peut vous aider dans le processus de sélection si l'expérience disponible pour une application donnée est minimale ou inexistante. Pour en savoir plus, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.
SKF logo