Joints non frottants

L’efficacité de ce joint dépend de l’effet produit par un passage étroit entre parties tournantes et éléments fixes. L'écart peut être disposé radialement, axialement ou une combinaison des deux (fig 1). Ces joints peuvent s’avérer aussi simples que des dispositifs d’étanchéité par passage étroit ou aussi complexes que des joints à chicane. Du fait de l’absence de contact, ces joints ne donnent lieu pratiquement à aucun frottement et aucune usure, quel que soit le cas. En général, ils ne sont pas facilement endommagés par les impuretés et conviennent particulièrement pour les grandes vitesses de rotation et les températures élevées.
SKF logo