Procédures de réglage

Le réglage consiste à obtenir le jeu interne des roulements (→ Montage) ou la précharge d'un montage.
La précharge radiale utilisée habituellement pour les roulements à rouleaux cylindriques, les roulements à billes à contact oblique à deux rangées et parfois pour les roulements rigides à billes, par exemple, s'obtient en donnant à l'une des bagues ou aux deux bagues un ajustement serré. Un ajustement serré suffisant permet de réduire à zéro le jeu radial initial du roulement de façon à obtenir, en fonctionnement, un jeu négatif, à savoir une précharge.
Les roulements à alésage conique sont particulièrement adaptés à la précharge radiale puisque, en enfonçant le roulement sur sa portée conique, la précharge peut être appliquée dans d'étroites limites.
Dans les roulements à billes à contact oblique à une rangée, les roulements à rouleaux coniques et les roulements rigides à billes, la précharge axiale est obtenue en déplaçant axialement l'une des bagues par rapport à l'autre d'une distance correspondant à la précharge désirée. Il existe deux méthodes principales pour régler la précharge : réglage individuel et réglage collectif.
SKF logo