Roulements pour montages préchargés

Pour certaines applications, SKF fournit des roulements isolés ou des ensembles de roulements appariés, qui sont spécialement prévus pour permettre un réglage simple et fiable, ou qui sont appariés en fabrication, de façon à obtenir une précharge prédéterminée après montage. Notamment :
  • roulements à rouleaux coniques aux spécifications CL7C pour une précision de rotation supérieure, par exemple pour les différentiels automobiles (→ Roulements à rouleaux coniques)
  • roulements à billes à contact oblique à une rangée à appariement universel (→ Roulements à billes à contact oblique)
  • roulements à rouleaux coniques à une rangée appariés (→ Roulements à rouleaux coniques)
  • roulements rigides à billes à une rangée appariés (→ Roulements rigides à billes)
SKF logo