Pertes par brassage d'huile dans la lubrification par jet d'huile

Pour calculer les pertes par brassage d’huile dans le cas d'une lubrification par jet d'huile, utilisez le modèle du bain d'huile en spécifiant un niveau d'huile H équivalant à la moitié du diamètre de l'élément roulant le plus bas. La valeur obtenue pour Mtraînée doit être multipliée par un facteur de deux. Cette approximation peut varier en fonction du débit et du sens de l'huile. Cependant, si le niveau d'huile H est connu lorsque l'huile coule et que le roulement est immobile, cette valeur peut être utilisée directement dans le calcul des pertes par brassage d’huile pour obtenir une estimation plus précise.
SKF logo