Moment de frottement par glissement

Le moment de frottement par glissement peut être calculé à l'aide de la formule suivante :

Msl = Gsl µsl

avec
Msl =moment de frottement par glissement [Nmm]
Gsl =variable (tableau 1), en fonction :
  • type de roulement
  • du diamètre moyen du roulement dm [mm] = 0,5 (d + D)
  • de la charge radiale Fr [N]
  • de la charge axiale Fa [N]
µsl =coefficient de frottement par glissement
SKF logo