Couple de démarrage

Le couple de démarrage d'un roulement est défini comme le moment de frottement qui doit être surmonté par le roulement pour qu'il se mette à tourner. Seuls le moment de frottement par glissement et le moment de frottement des joints, le cas échéant, doivent donc être pris en compte. Pour une température ambiante comprise entre 20 et 30 °C (70 et 85 °F), le couple de démarrage peut être calculé avec

Mdémarrage = Msl + Mjoint

avec
Mdémarrage =moment de frottement de démarrage [Nmm]
Msl =moment de frottement par glissement [Nmm]
Mjoint =moment de frottement des joints [Nmm]
Cependant, le couple de démarrage peut être considérablement plus élevé pour les roulements à rouleaux avec un grand angle de contact. Il peut être jusqu'à quatre fois plus élevé pour les roulements à rouleaux coniques des séries 313, 322 B, 323 B et T7FC et jusqu'à huit fois plus élevé pour les butées à rotule sur rouleaux.
SKF logo