Graisses

Les graisses lubrifiantes sont des huiles minérales ou synthétiques contenant un agent épaississant. Les agents épaississants consistent habituellement en un savon métallique. Cependant, d'autres agents épaississants, comme la polyurée, sont disponibles et peuvent être utilisés dans des applications présentant, par exemple, des températures élevées. Des additifs sont aussi inclus pour renforcer certaines propriétés de la graisse. La consistance de la graisse dépend en grande partie du type et de la concentration de l'agent épaississant ainsi que de la température de fonctionnement de l'application. Lors du choix d'une graisse, les facteurs les plus importants à prendre en considération sont :
  • plage de température
  • consistance
  • la viscosité de l'huile de base
  • la protection contre la corrosion
  • la capacité de charge
  • la miscibilité
SKF logo