Protection contre la corrosion

La graisse doit également protéger le roulement contre la corrosion et ne doit pas être expulsée du montage en cas de présence d'eau. Seul le type d'agent épaississant détermine la capacité de la graisse à résister aux lavages. Les agents épaississants offrant une bonne résistance aux lavages sont, entre autres, le lithium complexe, le calcium complexe et la polyurée. La capacité d'une graisse à prévenir la corrosion dépend des propriétés de l'additif inhibiteur de corrosion de cette graisse.
Pour les applications à vitesses très lentes, remplir le palier de graisse jusqu'à un maximum de 90 % peut améliorer la protection contre la corrosion et contribuer à empêcher la pénétration d'eau.
SKF logo