Renouvellement de l'huile

La fréquence requise de renouvellement de l'huile dépend en premier lieu des conditions de fonctionnement et de la quantité d'huile.
Dans le cas d'une lubrification par bain d'huile, il suffit généralement de changer l'huile une fois par an, si la température de fonctionnement est toujours inférieure à 50 °C et s'il n'y a pas grand risque de pollution. Des températures plus élevées requièrent des renouvellements plus fréquents : tous les trois mois pour une température de l'ordre de 100 °C, par exemple. Des renouvellements fréquents sont également nécessaires si d'autres conditions de fonctionnement sont difficiles.
Dans le cas de systèmes de lubrification par circulation d'huile, les intervalles de renouvellement d'huile dépendent également de la fréquence de rotation de la quantité totale d'huile dans le circuit et du refroidissement ou non de l'huile. L'intervalle approprié ne peut être déterminé que par des essais et des inspections régulières du niveau de pollution et d'oxydation de l'huile. Il en est de même pour la lubrification par jet d'huile. Avec la lubrification de type air-huile, l'huile ne traverse le roulement qu'une fois et n'est pas récupérée.
SKF logo