Graisses SKF

La gamme des graisses SKF pour roulements recouvre pratiquement toutes les exigences d'applications. Ces graisses ont été développées à partir des informations les plus récentes sur la lubrification des roulements. SKF contrôle continuellement la qualité de ses graisses avant leur utilisation ou vente.
Les principales caractéristiques techniques des graisses SKF et un guide de sélection rapide sont indiqués dans le tableau 1 - partie 1 et le tableau 1 - partie 2. Les plages de température auxquelles peuvent être utilisées les graisses SKF sont illustrées schématiquement conformément au concept des feux tricolores SKF dans le diagramme 1.
Pour en savoir plus sur les graisses SKF, reportez-vous au catalogue Produits de maintenance et de lubrification SKF ou à la section Solutions de lubrification.
Pour une sélection plus détaillée de la graisse la mieux adaptée à un type de roulement et une application spécifiques, utilisez le programme de sélection de graisse en ligne SKF LubeSelect.
SKF logo