Démontage des roulements sur un manchon de serrage

Les roulements de petites dimensions sur manchon de serrage et arbre lisse peuvent être démontés en tapant sur un petit bloc en acier, à l'aide d'un marteau approprié, tout autour de la face latérale de la bague intérieure du roulement (fig. 1). Ce dernier doit cependant avoir été desserré de quelques tours au préalable.
Les roulements de petites dimensions sur manchon de serrage et arbre épaulé peuvent être démontés aux chocs via une douille appuyée sur l'écrou de serrage du manchon (fig. 2). Ce dernier doit cependant avoir été desserré de quelques tours au préalable.
L'utilisation d'un écrou hydraulique facilite le démontage du roulement sur manchon de serrage et arbre épaulé. Pour utiliser cette méthode, toutefois, il faut pouvoir bloquer de manière appropriée le piston de l'écrou hydraulique (fig. 3). Si les manchons sont pourvus de canaux d'amenée et de gorges de répartition d'huile, le démontage peut être facilité par la méthode à pression d'huile.
SKF logo