Démontage

Si les roulements sont destinés à être réutilisés après démontage, il est indispensable que la force d'extraction ne soit pas transmise par les éléments roulants.
Dans le cas des roulements séparables, la bague avec l'ensemble cage/éléments roulants peut être extraite indépendamment de l'autre bague. Avec les roulements non séparables, on retire d'abord de la portée la bague dont l'ajustement est le moins serré. Pour démonter un roulement avec un ajustement serré, les outils décrits à la section suivante peuvent être utilisés. Les outils choisis dépendent du type, des dimensions et de l'ajustement du roulement. Dans ce chapitre, les dimensions de roulement sont classées comme suit :
  • petites → d ≤ 80 mm
  • moyennes → 80 mm < d < 200 mm
  • grandes → d ≥ 200 mm
SKF logo