Montage, démontage et entretien des roulements

Les roulements sont des composants de machine fiables qui peuvent offrir une longue durée de service, à condition d'être montés et entretenus correctement. Un montage correct requiert de l'expérience, de la précision, un environnement de travail propre et les outils appropriés.
Pour favoriser l'utilisation de techniques adéquates, la rapidité, la précision et la sécurité lors du montage, SKF propose une vaste gamme de produits de haute qualité pour le montage et la maintenance. Elle contient entre autres des outils mécaniques et hydrauliques, des appareils de chauffage de roulements et des graisses. Pour des informations sur les produits de maintenance SKF, reportez-vous à Produits de maintenance.
Le montage correct des roulements est plus difficile qu'il n'y paraît, en particulier pour les roulements de grandes dimensions. Dans le cadre du programme SKF Reliability Systems, SKF propose des stages et des formations sur site pour un montage et un entretien corrects des roulements. Les spécialistes du service assistance SKF peuvent également vous aider lors du montage et de la maintenance des roulements.
SKF logo