Inspection et nettoyage

Comme toutes les pièces essentielles d'une machine, les roulements doivent être nettoyés et vérifiés périodiquement. La fréquence de ces inspections dépend avant tout des conditions de fonctionnement.
S'il est possible de surveiller le comportement des roulements en cours de fonctionnement, à l'aide d'équipements de maintenance conditionnelle, en écoutant leur bruit en rotation, en mesurant leur température ou en contrôlant le lubrifiant, il est alors suffisant de nettoyer et d'inspecter tous les composants une fois par an. En cas de charges élevées, les inspections doivent être plus fréquentes.
Après leur nettoyage à l'aide d'un solvant adéquat, par exemple du white spirit, les composants des roulements doivent être immédiatement enduits d'huile ou de graisse pour les protéger contre la corrosion. Ceci est particulièrement important lorsqu'il s'agit de roulements montés dans des machines qui restent au repos pendant une période prolongée.
SKF logo