Montage

La méthode (mécanique, hydraulique ou thermique) utilisée pour monter un roulement dépend du type et de la dimension du roulement. Dans ce chapitre, les dimensions de roulement sont classées comme suit :
  • petites → d ≤ 80 mm
  • moyennes → 80 mm < d < 200 mm
  • grandes → d ≥ 200 mm
Il faut absolument éviter tout choc direct sur les bagues du roulement, les cages, les éléments roulants ou les joints, et l'effort de montage ne doit en aucun cas être transmis par les éléments roulants.
En cas d'ajustement serré, les surfaces de contact doivent être recouvertes d'une mince couche d'huile de faible viscosité. En cas d'ajustement libre, les surfaces de contact doivent être recouvertes de pâte anti-fretting SKF.
SKF logo