Montage de roulements à alésage conique

Les roulements à alésage conique sont toujours montés serrés sur leur portée. Le degré de serrage est déterminé par la longueur d'enfoncement de la bague intérieure sur la portée conique de l'arbre ou sur le manchon de serrage ou de démontage. L'enfoncement du roulement sur la portée conique entraîne une réduction de son jeu radial interne. La longueur de l'enfoncement ou la réduction du jeu peuvent être mesurées pour déterminer le degré de serrage et le bon ajustement Les valeurs recommandées de réduction de jeu ou d'enfoncement axial sont notifiées dans les sections des produits correspondants.
SKF logo