Obtention d'un ajustement serré

Pendant le montage, le degré de serrage est normalement déterminé à l'aide d'une des méthodes suivantes :
  • la mesure de la réduction du jeu
  • la mesure de l'angle de serrage de l'écrou de serrage
  • la mesure de l'enfoncement axial
  • mesure de la dilatation de la bague intérieure
Pour les roulements à rotule sur billes, il est également possible de déterminer la réduction du jeu en basculant la bague extérieure (→ Montage de roulements à alésage conique).
Mesure de la réduction du jeu
Le plus souvent, on utilise un calibre à lame pour mesurer le jeu radial interne dans des roulements à rouleaux toroïdaux CARB et des roulements à rotule sur rouleaux de moyennes et grandes dimensions. Les valeurs recommandées pour la réduction du jeu radial interne, permettant d'obtenir l'ajustement serré correct, sont indiquées dans la section sur le produit concerné.

Avant le montage, mesurez le jeu entre la piste de la bague extérieure et le rouleau placé le plus haut (fig. 1). Après le montage, mesurez le jeu entre la piste de la bague intérieure ou extérieure et le rouleau le plus bas, selon la conception interne du roulement (fig. 2).

Avant d'effectuer la mesure, faites tourner les bagues intérieure et extérieure plusieurs fois. Les deux bagues et le jeu de rouleaux doivent être centrés les uns par rapport aux autres.

Pour les roulements de grandes dimensions, particulièrement ceux équipés d'une bague extérieure à parois fines, les mesures peuvent se trouver affectées par la déformation élastique des bagues engendrée par le poids du roulement ou la force exercée pour introduire le calibre à lame dans l'espace situé entre la piste de roulement et un rouleau non chargé. Pour déterminer le jeu « réel » avant et après le montage, la procédure suivante doit être suivie (fig. 3) :
  1. Mesurez le jeu « c » à la position « midi » pour un roulement reposant sur la bague ou à « 6 heures » pour un roulement non monté suspendu à l'arbre.
  2. Mesurez les jeux « a » et « b » aux positions « 9 heures » et « 3 heures » sans bouger le roulement.
  3. L'obtention du jeu radial interne réel peut alors se faire d'une manière relativement précise d'après la formule 0,5 (a + b + c).
Mesure de l'angle de serrage de l'écrou de serrage
Cette méthode peut être utilisée pour monter des roulements à alésage conique de petites à moyennes dimensions (d ≤ 120 mm). Les valeurs recommandées pour l'angle de serrage α sont indiquées dans la section sur le produit concerné.

Avant d'entamer la procédure de serrage finale, le roulement doit être enfoncé sur la portée conique jusqu'à ce qu'il soit fermement en position. Le serrage de l'écrou selon l'angle recommandé α (fig. 4) permet d'enfoncer le roulement à la distance adéquate sur la portée conique. La bague intérieure du roulement présentera alors l'ajustement serré requis. Le jeu résiduel doit être vérifié, dans la mesure du possible.
Mesure de l'enfoncement axial
Les roulements à alésage conique peuvent être montés en se basant sur la mesure de l'enfoncement axial de la bague intérieure sur sa portée. Les valeurs recommandées pour l'enfoncement axial nécessaire sont données dans la section sur le produit concerné.

Cependant, la méthode d'enfoncement axial SKF est recommandée pour les roulements de moyennes et grandes dimensions. Cette méthode permet de déterminer de manière simple et fiable le degré de serrage. Celui-ci est calculé en contrôlant le déplacement axial du roulement à partir d'une position prédéterminée. Cette méthode comprend l'utilisation d'un écrou hydraulique SKF (1) équipé d'un comparateur à cadran (2) et d'une pompe hydraulique (3), à laquelle on associe un manomètre (4) approprié aux conditions de montage (fig. 5).

La méthode d'enfoncement axial SKF se base sur une procédure de montage en deux étapes (fig. 6) :
  • Première étape
    L'application d'une pression prédéterminée dans l'écrou hydraulique pousse le roulement de la position « zéro » jusqu'à une position de départ fiable.
  • Deuxième étape
    En augmentant la pression sur l'écrou hydraulique, on pousse la bague intérieure du roulement plus loin sur sa portée conique jusqu'à la position finale. Le déplacement ss est mesuré avec le comparateur à cadran.
Les valeurs recommandées pour la pression d'huile requise pour atteindre la position de départ et le déplacement axial nécessaire pour atteindre la position finale pour des roulements individuels sont disponibles à l'adresse skf.com/mount ou à la section Programme de méthode par enfoncement axial SKF.
Mesure de la dilatation de la bague intérieure
Cette méthode rapide permet de déterminer avec précision le positionnement des roulements à rotule sur rouleaux et à rouleaux toroïdaux CARB de grandes dimensions sur leur portée (d ≥ 340 mm, selon la série). Pour appliquer cette méthode, utilisez des outils de montage hydrauliques habituels et l'équipement SensorMount, qui comprend un roulement avec un capteur intégré dans la bague intérieure et un indicateur de poche spécifique (fig. 7). Il n'est pas nécessaire de prendre particulièrement en compte les dimensions du roulement, le matériau et la conception de l'arbre (plein ou creux) et la finition de surface.

Pour en savoir plus sur l'équipement SensorMount, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.
SKF logo