Roulements de petites et moyennes dimensions

Les roulements de petites et moyennes dimensions (d ≤ 120 mm) peuvent être enfoncés sur la portée conique soit à l'aide d'une douille de frappe soit, de préférence, à l'aide d'un écrou de serrage. Utilisez, sur un manchon de serrage, l'écrou du manchon qui peut être serré à l'aide d'une clé à main ou d'une clé de frappe. Le manchon de démontage peut être enfoncé dans l'alésage du roulement en utilisant une douille de frappe ou une plaque en bout. À partir d'un filetage de 50 mm, il est possible d'utiliser des écrous hydrauliques SKF.
SKF logo