Services et technologie SKF

Voici une synthèse des produits et services les plus importants que SKF Reliability Systems propose pour apporter des solutions à des conditions d'utilisation réelles. Pour des informations détaillées sur le programme SKF Reliability Systems, veuillez consulter la publication 5160 E « Le Guide de Asset Efficiency Optimization™ pour une meilleure rentabilité » ou visitez Gestion des équipements pour les informations les plus récentes sur les stratégies et les services.

Évaluation

Une évaluation peut inclure tout ou partie des domaines suivants :
  • Détermination de la situation actuelle
  • Maintenance
  • Processus d'approvisionnement et de magasins
  • Maintenance prédictive

Stratégie de maintenance

SKF peut aider à établir une stratégie de maintenance complète, conçue pour que la productivité ainsi que les questions de sécurité et d'intégrité reçoivent l'attention qu'elles méritent. Le diagramme 1 illustre la gamme et le classement des pratiques de maintenance.
L'approche innovante la plus récente de la maintenance est appelée Fiabilité pilotée par l'opérateur (Operator Driven Reliability ou ODR). Ce concept de maintenance est simplement un cadre pour organiser les activités du personnel des opérations de l'usine en accord avec les pratiques de maintenance de fiabilité de l'entreprise. SKF possède les connaissances et l'équipement pour initier et soutenir cette approche.

Ingénierie de maintenance

L'ingénierie de maintenance consiste à appliquer la stratégie et comprend, par exemple, la mise en place d'un « système informatisé de gestion de la maintenance » (CMMS) avec toutes les données et informations nécessaires pour atteindre les objectifs de la stratégie de maintenance.

Processus d'approvisionnement

Ce service fait partie intégrante de l'augmentation de la rentabilité, en réduisant les coûts de transaction, en libérant le capital immobilisé dans les inventaires de rechange et en assurant la disponibilité des pièces de rechange en cas de besoin.

Maintenance proactive

L'utilisation des processus de maintenance proactive SKF (Proactive Reliability Maintenance ou PRM) contribue à obtenir la meilleure rentabilité possible des actifs de production de l'usine. Elle s'attaque aux défaillances et met en œuvre les processus nécessaires pour prévenir toute récidive. Le processus PRM est basé sur quatre étapes clés :
  • La maintenance prédictive, un processus aux multiples facettes qui utilise des systèmes technologiques sophistiqués pour offrir une compréhension globale de l'état des transmissions et des processus de production.
  • Le diagnostic et l'analyse des causes de défaillance (Root Cause Analysis ou RCA) pour identifier les problèmes et les actions nécessaires, telles que l'alignement de la machine, l'équilibrage, etc. Les indicateurs clés de performance sont des cibles d'amélioration des performances, établis conjointement par SKF et le client.
  • Des examens opérationnels périodiques entre SKF et la direction de l'usine permettent d'analyser les performances.

Maintenance des machines

SKF Reliability Systems a développé son programme de service le plus complet pour les équipements rotatifs afin d'effectuer la maintenance de la machine de la manière la plus rentable. Ce programme comprend des produits et services tels que
  • alignement des machines
  • équilibrage de précision
  • gestion de la lubrification
  • analyse des dommages aux roulements
  • conseils techniques et mises à niveau des machines
  • montage de roulements

Amélioration des machines

Pour rester compétitives, les usines doivent suivre le développement des nouvelles technologies de machine. SKF peut aider à rester au top - sans investir dans de nouvelles machines. Les recommandations peuvent inclure une ou une combinaison d'actions :
  • Mise à niveau, reconstruction et re-conception.
  • Ingénierie de conception.
  • Rénovation des roulements
  • Réparation et mise à niveau des broches des machines-outils.
  • Étalonnage des instruments/équipements

Formations

Les services de fiabilité SKF offrent une formation complète à la gestion des actifs de production et la fiabilité des machines - depuis l'atelier jusqu'au plus haut niveau de la direction.

Solutions de maintenance intégrée

Un contrat de solutions de maintenance intégrée (Integrated Maintenance Solution ou IMS) regroupe tous les domaines de compétence de SKF et définit un processus continu en matière de maintenance conditionnelle, d’analyse et d’amélioration. Ces solutions fournissent un programme planifié de transfert de compétences pour le personnel de maintenance et d'exploitation ainsi que les améliorations technologiques éventuellement requises.
Avec un contrat IMS, SKF Reliability Systems gère chaque élément clé d'une stratégie de gestion des équipements de la machine, en fournissant un système complet pour améliorer l'efficacité. Chaque contrat est adapté aux besoins spécifiques de chaque entreprise. L'utilisateur peut choisir les domaines qui doivent être inclus, en fonction des ressources internes et des contrats actuels avec les fournisseurs. Avec un contrat IMS, SKF partage certains des risques et des économies, tandis que l'utilisateur reçoit les rendements financiers convenus avec peu ou pas d'investissement de capital.

Système industriel d'aide à la décision @ptitude®

Le système industriel d'aide à la décision @ptitude® de SKF est un système de gestion des connaissances qui utilise les technologies actuelles les plus avancées pour intégrer des données provenant de sources multiples dans une application de maintenance et de fiabilité facile à utiliser. Il améliore la capacité de l'équipe de l'utilisateur à prendre la bonne décision au bon moment en fournissant une approche structurée du recueil et de l'application des connaissances. Un élément clé du système @ptitude est sa banque, en ligne et basée sur le web, de connaissances de gestion des actifs de production.

SKF @ptitude Exchange

SKF @ptitude Exchange contient des articles, des manuels techniques, des livres blancs, des meilleures pratiques et des analyses comparatives, des outils interactifs et un réseau d'information pour des services et des conseils d'experts.
SKF logo