Essais de durée SKF

Les essais SKF de résistance à la fatigue sont concentrées dans le Centre d'ingénierie et de recherche SKF aux Pays-Bas. Ces installations de test sont uniques dans l'industrie des roulements de par leur sophistication et le nombre de bancs d'essai. Elles sont certifiées selon ISO 17025:2005. Le centre soutient également le travail réalisé dans les installations de recherche des principaux sites de fabrication SKF.
SKF réalise des essais d'endurance en premier lieu en vue d'améliorer en permanence la conception, les matériaux et les processus de fabrication des roulements. En outre, il est également essentiel de développer et d'améliorer en continu les modèles d'ingénierie nécessaires au développement d'applications pour roulements.
Les mises à l'essai d'endurance dites typiques incluent des tests sur des échantillons de population de roulements dans les conditions suivantes :
  • lubrification à film plein
  • lubrification à film réduit
  • pollution prédéfinie du lubrifiant
SKF procède également à des essais d'endurance pour :
  • vérifier les engagements de performances décrits dans les catalogues de produits
  • auditer la qualité de la production de roulements standard SKF
  • étudier l'impact des lubrifiants et des conditions de lubrification sur la durée de service des roulements
  • soutenir le développement de théories pour la fatigue de contact du roulement
  • comparer avec des produits concurrents.
Une procédure d’essais puissante et strictement contrôlée alliée à des études postérieures aux essais et des tests avec des équipements à la pointe de la technique permettent d'étudier de manière systématique les facteurs qui affectent la durée de service des roulements.
Les roulements éco-énergétiques SKF (E2) et les roulements SKF Explorer haute performance sont un exemple d’application de l’optimisation de ces facteurs basée sur des modèles de simulation analytique et sur la vérification expérimentale au niveau des composants et du roulement complet.
SKF logo