Outils de calcul SKF

SKF dispose de l'une des gammes de solutions de modélisation et simulation les plus complètes et les plus puissantes de l'industrie des roulements. Elles vont des outils faciles à utiliser, basés sur les formules présentées ici et dans d'autres sections du site Internet, aux systèmes de calcul et de simulation les plus sophistiqués, fonctionnant sur des ordinateurs parallèles.
SKF a développé une gamme de programmes destinée à satisfaire les exigences des clients : depuis des contrôles de conception relativement simples et des études modérément complexes jusqu'aux simulations les plus avancées pour la conception de roulements et de machines. Lorsque ceci est possible, ces programmes peuvent être utilisés par les clients sur leurs propres ordinateurs. En outre, un soin tout particulier est apporté pour assurer l'intégration et l'interopérabilité des différents systèmes les uns avec les autres.

Outils de calcul disponibles en ligne

Des outils faciles à utiliser pour la sélection des roulements et le calcul sont disponible sur ce site Internet (→ Calculateur de roulements SKF). Vous pouvez rechercher les roulements d'après leur désignation ou leurs dimensions et évaluer des montages de roulements individuels.
Les outils techniques interactifs de SKF permettent de générer des dessins de roulements et paliers qui peuvent être utilisés dans la plupart des programmes CAO disponibles dans le commerce.

SKF SimPro Expert

SKF SimPro Expert est le programme d'applications de roulements couramment utilisé par les ingénieurs SKF pour trouver la meilleure solution pour les systèmes roulements-arbre-palier des clients. Travaillant dans un environnement virtuel, les ingénieurs SKF combinent des systèmes mécaniques contenant des arbres, engrenages et paliers avec un modèle de roulement précis pour analyser en profondeur le comportement du système. Le programme peut également analyser la fatigue d'un roulement à l'aide de la méthode de durée SKF. SKF SimPro Expert est le résultat d'années de recherche et de développement au sein de SKF.

Orpheus

Orpheus est un outil numérique utilisé pour étudier et optimiser le comportement dynamique d'applications de roulements critiques en termes de niveau sonore et vibratoire, telles que les moteurs électriques et les réducteurs. Ce programme s'utilise également pour résoudre des équations de mouvement non linéaires complètes pour un montage de roulements et les éléments voisins, tels que les engrenages, arbres et paliers.
Orpheus permet d'obtenir une compréhension approfondie du comportement dynamique d'une application, y compris des roulements, en prenant en compte les écarts de forme (ondulation) et les défauts d'alignement. Les ingénieurs SKF peuvent ainsi déterminer le type et la taille de roulement optimaux, ainsi que les conditions de précharge et le montage correspondants pour une application donnée.

Beast

Beast est un programme de simulation qui permet aux ingénieurs SKF de simuler le comportement dynamique détaillé à l'intérieur d'un roulement. Il peut être considéré comme un banc d'essai virtuel réalisant des études détaillées des forces, couples, etc. à l'intérieur d'un roulement dans pratiquement n'importe quelle condition de charge. Ceci permet de « tester » de nouveaux concepts et conceptions plus rapidement et en obtenant plus d'informations qu'avec une mise à l'essai physique classique.

Autres programmes

En plus des programmes mentionnés ci-dessus, SKF a développé des logiciels dédiés permettant aux scientifiques SKF de fournir aux clients des roulements présentant une finition de surface optimisée afin d'offrir une meilleure durée de service dans des conditions de fonctionnement difficiles. Ces programmes peuvent calculer l'épaisseur du film lubrifiant dans des contacts à lubrification élasto-hydrodynamique. De plus, l'épaisseur locale du film, due à la déformation de la topographie de surface tridimensionnelle à l'intérieur de ces contacts, est calculée en détail, ainsi que la réduction de la résistance à la fatigue des roulements qui en résulte.
Les ingénieurs SKF utilisent également des programmes commerciaux pour réaliser, par exemple, des analyses du comportement dynamique de systèmes génériques ou par la méthode des éléments finis. Ces outils sont intégrés aux systèmes propriétaires SKF de manière à permettre une connexion plus rapide et plus robuste avec les modèles et les données des clients.
SKF logo