Durée nominale

La formule de durée nominale d'un roulement selon ISO 281:2007 est

Basic rating life
Réaliser le calcul

Lorsque la vitesse est constante, il est généralement préférable d'exprimer la durée nominale en heures de fonctionnement avec

Basic rating life in hours

avec
L10=durée de service nominale (à 90 % de fiabilité) [millions de tours]
L10h=durée de service nominale (à 90 % de fiabilité) [heures de fonctionnement]
C=charge dynamique de base, [N]
P=equivalent dynamic bearing load [kN]
n=vitesse de rotation [tr/min]
p=exposant de la formule de durée
= 3 pour les roulements à billes
= 10/3 pour les roulements à rouleaux
Le tableau 1 présente les facteurs de conversion couramment utilisés pour la durée nominale en unités autres que les millions de tours.
SKF logo