Additifs EP

La présence d'additifs EP dans le lubrifiant peut allonger la durée de service des roulements si, conformément à ISO 281:2007, κ < 1 et le coefficient relatif au niveau de pollution ηc ≥ 0,2. Dans ces conditions, une valeur de κ = 1 peut être appliquée dans le calcul de aSKF, en cas d'utilisation d'un lubrifiant comportant des additifs EP éprouvés. Dans ce cas, le facteur de modification de la durée doit être limité à aSKF ≤ 3, mais il ne doit jamais être inférieur au facteur aSKF relatif aux lubrifiants normaux.
Pour la plage restante, le coefficient de modification de la durée aSKF peut être déterminé à l'aide de la valeur κ réelle de l'application. En cas de pollution importante, c'est-à-dire pour un facteur de pollution ηc < 0,2 l'éventuel avantage apporté par un additif EP doit être démontré par des essais. Pour plus d'information sur les additifs EP, reportez-vous à Lubrification.
SKF logo