Influence de la température de fonctionnement

Les dimensions d'un roulement en fonctionnement changent sous l'influence des transformations structurelles qui ont lieu à l'intérieur du matériau. Ces transformations sont causées par la température, le temps et les contraintes.

Afin d'éviter des modifications dimensionnelles inadmissibles dues à une transformation structurelle, les composants des roulements sont soumis à un traitement thermique spécial (tableau 1).
Selon le type de roulement, les roulements standard fabriqués en acier trempé à cœur ou en acier trempé par induction ont une température de fonctionnement maximale recommandée comprise entre 120 et 200 °C . Cette température de fonctionnement maximale est directement liée au traitement thermique. Pour des informations complémentaires, reportez-vous au texte d'introduction dans la section sur le produit concerné.
Si les températures de fonctionnement normales de l'application sont supérieures à la température limite recommandée, on préférera l'utilisation d’un roulement de stabilisation supérieur.
Pour les applications à température élevée constante, la capacité de charge dynamique du roulement devra éventuellement être corrigée dans les calculs de durée. Pour en savoir plus, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.
Un bon fonctionnement des roulements à température élevée dépend également du choix du lubrifiant, qui doit conserver ses propriétés lubrifiantes, et du choix des matériaux utilisés pour les joints, les cages, etc. (→ Lubrification et Matériaux pour roulements).
Pour les roulements fonctionnant à température élevée requérant un niveau de stabilité supérieur à S1, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.
SKF logo