Durée de vie requise

Lors de la détermination des dimensions du roulement, vérifiez la durée SKF calculée avec la durée spécifiée pour l'application, le cas échéant. Elle dépend généralement du type de machine et des exigences en matière de durée de service et de fiabilité opérationnelle. En l'absence d'expérience préalable, les valeurs indicatives présentées dans les tableau 1 et le tableau 2 peuvent être utilisées.
SKF logo