Charge minimale requise

La corrélation entre la charge et la durée de vie est moins évidente à de très faibles charges. D'autres mécanismes de défaillance que la fatigue sont déterminants.
Pour garantir un fonctionnement satisfaisant, les roulements à billes ou à rouleaux doivent toujours être soumis à une certaine charge minimale. Une règle générale indique que des charges minimales correspondant à 0,02 C doivent s'exercer sur les roulements à rouleaux et à 0,01 C sur les roulements à billes. L'importance de l'application de cette charge minimale augmente quand les accélérations dans le roulement sont élevées et quand les vitesses sont de l'ordre de 50 % ou plus des vitesses limites indiquées dans les tableaux des produits, voir la section Vitesses et vibrations. Si les exigences de charge minimale ne peuvent être satisfaites,
Des recommandations relatives au calcul des charges minimales requises pour les différents types de roulements sont disponibles dans la section des produits.
SKF logo