Choix des dimensions du roulement

Les dimensions du roulement à utiliser dans une application peuvent être choisies initialement en fonction de sa capacité de charge par rapport aux charges appliquées et aux exigences de durée de service et de fiabilité. Les valeurs de la charge dynamique de base C et de la charge statique de base C0 sont indiquées dans les tableaux des produits. Les conditions de charge dynamique et statique doivent être vérifiées indépendamment. Les charges dynamiques doivent être vérifiées à l'aide d'un spectre représentatif des conditions de charge auxquelles est soumis le roulement. Le spectre de charge doit inclure les charges (lourdes) de pointe risquant d'apparaître à de rares occasions. Les charges statiques sont non seulement les charges appliquées lorsque le roulement est à l'arrêt ou tourne à très faible vitesse (n < 10 tr/min), mais elles doivent également inclure le contrôle du coefficient de sécurité des chocs lourds (charges de très courte durée).
SKF logo