Charge statique de base requise

Pour déterminer les dimensions du roulement à l'aide de la capacité de charge statique, un coefficient de sécurité donné s0, qui représente la relation entre la charge statique de base C0 et la charge statique équivalente P0, est utilisé pour calculer la charge statique de base requise.
La charge statique de base requise C0 est déterminée avec

C0 = s0 P0

avec

C0=charge statique de base [kN]
P0=charge statique équivalente [kN]
s0=coefficient de sécurité statique
Des valeurs indicatives basées sur l'expérience sont fournies dans le tableau pour le coefficient de sécurité statique s0 pour les roulements à billes et à rouleaux pour différentes applications requérant un fonctionnement régulier.
À températures élevées, la capacité de charges statique est réduite. D'autres informations peuvent être fournies sur demande.
SKF logo