Influence de la température de fonctionnement

Les dimensions d'un roulement en fonctionnement changent sous l'influence des transformations structurelles qui ont lieu à l'intérieur du matériau. Ces transformations sont causées par la température, le temps et les contraintes. Afin d'éviter des modifications dimensionnelles inadmissibles en fonctionnement, les matériaux des roulements sont soumis à un traitement thermique spécial (stabilisation) (tableau).
Selon leur type, les roulements standard fabriqués en acier trempé à cœur et en acier trempé par induction doivent fonctionner à une température maximale conseillée comprise entre 120 et 200 °C. Cette température de fonctionnement maximale est directement liée au traitement thermique. Des informations complémentaires sont disponibles dans le texte d'introduction de la section des produits.
Si les températures de fonctionnement normales de l'application sont supérieures à la température maximale recommandée, on préférera un roulement dont le niveau de stabilisation est supérieur.
Pour les applications à température élevée constante, la capacité de charge dynamique du roulement devra être corrigée. Pour plus d'informations, contactez le Service Applications SKF.
Un bon fonctionnement des roulements à température élevée dépend également du choix du lubrifiant, qui doit conserver ses propriétés lubrifiantes, et du choix des matériaux utilisés pour les joints, les cages, etc. (voir les sections
Généralement, les roulements fonctionnant à température élevée requièrent un niveau de stabilité supérieur à S1. Veuillez contacter le Service Applications SKF.
SKF logo