Facteur de correction de la durée aSKF

Comme mentionné, ce facteur représente la relation entre le rapport de limite de fatigue (Pu/P), les conditions de lubrification (rapport de viscosité κ) et le niveau de contamination dans le roulement (ηc). Les valeurs du facteur aSKF peuvent être obtenues à partir de quatre diagrammes, selon le type de roulement, en fonction de ηc(Pu/P) pour les roulements standard SKF et SKF Explorer et de différentes valeurs du rapport de viscosité κ :
Les diagrammes sont établis pour les valeurs typiques et les coefficients de sécurité du type normalement associé aux limites de fatigue d'autres composants mécaniques. Considérant les simplifications inhérentes aux équations de durée SKF, même si les conditions de fonctionnement sont identifiées avec exactitude, il est inutile d'utiliser des valeurs de aSKF dépassant 50.

Calcul du facteur de correction de la durée

Le calcul de durée du roulement peut être utilisé pour faciliter le calcul de aSKF. De plus, SKF a également développé des logiciels sophistiqués qui incorporent l'équation de durée SKF directement au niveau des contraintes dans les contacts de roulement et permettent ainsi de prendre en compte d'autres facteurs qui influent sur la durée du roulement, tels que le défaut d'alignement, la flexion de l'arbre et la déformation du palier, voir la section outils de calcul SKF.
SKF logo