Outils de calcul SKF

SKF dispose de l'une des gammes de solutions de modélisation et simulation les plus complètes et les plus puissantes de l'industrie des roulements. Elles vont des outils faciles à utiliser et basés sur les formules du catalogue général SKF aux systèmes de calcul et de simulation les plus sophistiqués, fonctionnant sur des ordinateurs parallèles.
La philosophie de la société est de développer une gamme de programmes adaptés aux besoins des clients, des simples contrôles de conception aux simulations les plus avancées de conception de roulements et de machines en passant par les recherches plus ou moins complexes. Autant que possible, ces programmes sont disponibles pour une utilisation sur le terrain sur les ordinateurs portables du client ou des ingénieurs SKF, les ordinateurs de bureaux ou les postes de travail. En outre, un soin tout particulier est apporté pour assurer l'intégration et l'interopérabilité des différents systèmes les uns avec les autres.

Calculateur de roulements SKF

Le calculateur de roulements SKF est un outil facile d'emploi pour la sélection des roulements et les calculs s'y rapportant. Des recherches de roulements sont disponibles en fonction de la désignation, des dimensions, de la conception et des performances. Plusieurs calculs sont disponibles.

SKF Bearing Beacon

SKF Bearing Beacon est le nouveau programme d'application de roulements utilisé par les ingénieurs SKF pour trouver la meilleure solution pour les montages de roulements des clients. Le programme est le successeur de BEACON et sa technologie permet la modélisation dans un environnement graphique 3D de systèmes flexibles incorporant les composants du client. SKF Bearing Beacon allie la possibilité de modéliser des systèmes mécaniques génériques (utilisant aussi des arbres, des engrenages, des paliers, etc.) avec la création de modèles de roulements précis permettant une analyse en profondeur du comportement du système dans un environnement virtuel. Il effectue également des évaluations de la fatigue des roulements en utilisant notamment la durée de vie nominale SKF. SKF Bearing Beacon est le résultat de plusieurs années de recherche et développement ciblés au sein de SKF.

Orpheus

L'outil numérique Orpheus permet l'étude et l'optimisation du comportement dynamique des applications de roulements sensibles au bruit et aux vibrations (moteurs électriques et réducteurs, par exemple). Il peut être utilisé pour résoudre des équations non linéaires complètes du mouvement d'un ensemble de roulements et de ses composants environnants, y compris les engrenages, les arbres et les boîtiers.
Il peut fournir une compréhension profonde et des conseils sur le comportement dynamique d'une application, roulements compris, en tenant compte des écarts de forme (ondulation) et des erreurs de montage (alignement). Cela permet aux ingénieurs de SKF de déterminer le type et la taille de roulement les mieux adaptés ainsi que les conditions de montage et de précharge correspondantes pour une application donnée.

BEAST

BEAST est un programme de simulation qui permet aux ingénieurs SKF de simuler la dynamique à l'intérieur d'un roulement. Il peut être considéré comme un banc d'essai virtuel réalisant des études détaillées des forces, couples, etc. à l'intérieur d'un roulement dans pratiquement n'importe quelle condition de charge. Cela permet de « tester » de nouveaux concepts et conceptions dans un temps plus court et avec plus d'informations acquises par rapport aux tests physiques traditionnels.

Autres programmes

En plus des programmes susmentionnés, SKF a développé des programmes informatiques dédiés qui permettent aux scientifiques de SKF de fournir aux clients des roulements ayant une finition de surface de roulement optimisée afin de prolonger la vie des roulements dans des conditions de fonctionnement difficiles. Ces programmes peuvent calculer l'épaisseur du film lubrifiant dans des contacts à lubrification élasto-hydrodynamique. De plus, l'épaisseur locale du film, due à la déformation de la topographie de surface tridimensionnelle à l'intérieur de ces contacts, est calculée en détail, ainsi que la réduction de la résistance à la fatigue des roulements qui en résulte.
Afin de compléter les capacités nécessaires pour accomplir leur travail, les ingénieurs SKF utilisent des logiciels commerciaux pour effectuer, par exemple, des analyses dynamiques d'éléments finis ou de systèmes génériques. Ces outils sont intégrés aux systèmes propriétaires SKF de manière à permettre une connexion plus rapide et plus robuste avec les modèles et les données des clients.
SKF logo