Services de conseil en ingénierie SKF

Les informations de base nécessaires pour le calcul et la conception d'un montage de roulements sont présentées dans ce catalogue. Mais il y a des applications où il est souhaitable de prévoir la durée de vie du roulement aussi précisément que possible, soit parce qu'une expérience suffisante de montages similaires fait défaut, soit parce que l'économie et/ou la fiabilité opérationnelle sont d'une importance extrême. Dans de tels cas, il est recommandé de prendre contact avec les « Services de conseil en ingénierie SKF ». Ils fournissent des calculs et des simulations en utilisant des programmes informatiques de haute technologie, en combinaison avec une expérience mondiale de presque cent ans dans le domaine des composants tournants de machine.
Ils vous aideront avec tout le savoir-faire de SKF. Les spécialistes application SKF peuvent
  • analyser les problèmes techniques
  • suggérer la solution de système appropriée
  • sélectionner la lubrification appropriée et une pratique de maintenance optimisée.
Les services de conseil en ingénierie SKF fournissent une nouvelle approche des services relatifs aux machines et aux installations pour les OEM et les utilisateurs finaux. Les avantages de ces services sont, entre autres :
  • Processus de développement plus rapide et mise sur le marché plus rapide.
  • Réduction des coûts de mise en œuvre grâce à des tests virtuels avant le début de la production.
  • Amélioration des montages de roulements grâce à la réduction du bruit et des vibrations.
  • Densité de puissance supérieure grâce à la mise à niveau.
  • Longue durée de vie grâce à l'amélioration de la lubrification ou de l'étanchéité.

Programmes informatiques de pointe

Les services de conseil en ingénierie SKF disposent de programmes informatiques très avancés qui peuvent être utilisés pour
  • la modélisation analytique de montages de roulements complets, comprenant arbre, palier, engrenages, accouplements, etc.
  • l'analyse statique, c.-à-d. la détermination de la déformation élastique des composants dans des systèmes mécaniques
  • l'analyse dynamique, c.-à-d. la détermination du comportement vibratoire des systèmes dans des conditions de travail (« essais virtuels »)
  • la présentation visuelle et animée de la flexion structurelle et des composants
  • l'optimisation des coûts du système, la durée de vie, le niveau sonore et des vibrations.
Les programmes informatiques de haute technologie utilisés en standard par les services de conseil en ingénierie SKF pour le calcul et les simulations sont brièvement décrits dans la section Outils de calcul SKF.
Pour plus d'informations sur les activités des services de conseil en ingénierie SKF, veuillez contacter l'entreprise SKF la plus proche.
SKF logo